1.1181 Aço temperado
| Nº de material | 1.1181 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | C35E |
| Designação antiga | Ck 35 |
| Descrição | Aço temperado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densidade [g/cm³] | 7,85 |
Limite de elasticidade | ≥ 380 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 19 |
| Usinabilidade | - |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Parafusos giratórios, grampos, pinos de suporte ajustáveis com porca roscada |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.